StarTech.com

Standalone 2,5 / 3,5" SATA Festplatten Duplikator mit Multi HDD / SSD Image-Backup Bibliothek

Duplizieren Sie eine 2,5-/3,5-Zoll-Festplatte auf eine andere, ohne sie an einen Computer anzuschließen. Oder sichern Sie mehrere Laufwerkbilder auf einem Bibliothekslaufwerk, um PC-/Serverbilder ganz einfach wiederherzustellen

Produkt-ID: SATDUP11IMG

  • Bibliothekslaufwerk für mehrere Images für reibungsloses Kopieren
  • Drei Modi der Festplatten-Kopierstation, einschließlich Sektor-für-Sektor bei 6 GB/min
  • Unterstützt 2,5-oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD).
Sehen Sie mehr
  • Digitales LCD-Display für Fortschrittsanzeige von Betrieb und Aufgabe
  • Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
  • TAA-Konformität (Trade Agreement Act)
453,99 € EUR ohne USt
544,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle SATA
Leistung
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 6GBpm
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten pro Schacht von bis zu 6 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min pro Schacht
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromanzeige Quelllaufwerk
1 - Anzeige für Quelllaufwerkaktivität
1 - Anzeige für Fehler Quelllaufwerk
1 - Stromanzeige Ziellaufwerk
1 - Anzeige für Ziellaufwerkaktivität
1 - Anzeige für Fehler Ziellaufwerk
1 - LCD-Display
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.4A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 60
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Feuchtigkeit 20% ~ 80%
Lagertemperatur -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 77 mm [3 in]
Produktgewicht 350 g [12.4 oz]
Produkthöhe 2.8 cm [1.1 in]
Produktlänge 12.9 cm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11.9 cm [4.7 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.7 kg [3.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1:1 HDD/SSD-Kopierstation
1 - Langes SATA-Kabel
2 - Kurzes SATA-Kabel
1 - eSATA + 12-V-Stromkabel (Typ M-Stromanschluss)
1 - eSATA + 5-V-Stromkabel (Typ F-Stromanschluss)
2 - HDD/SSD-Pads
1 - Universal-Netzadapter (UK/NA/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's
USBDUP12
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

167,99 € ohne USt
201,59 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

624,99 € ohne USt
749,99 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5
SATDOCK2REU3
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5
SDOCK2U33RE
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5" Festplatten Duplizierer Dock - Kopierstation mit SATA 6Gb/s

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 oder eSATA mit dem Dock für einfachen Zugriff

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör