StarTech.com

3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane

Schließen Sie einfach per Hot Swap bis zu drei 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über zwei 5,25-Zoll-Schächte an

Produkt-ID: HSB3SATSASBA

  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Schlüsselsperrendesign
  • Integrierter Lüfter
  • 3-Laufwerkschacht-Design
Sehen Sie mehr
  • Wird in zwei 5,25-Zoll-Laufwerkschächten installiert
  • Einschublos für Hot Swap-Unterstützung
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
  • UL VO-Enflammbarkeitswertung
  • Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
122,99 € EUR ohne USt
147,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 3
Anzahl von Laufwerken 3
Gebläse 1 - 70 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle SATA
Leistung
Lüfterspezifikationen
Geschwindigkeit: 3000 U/min+10% Luftfluss: 0,76 m³/min (bei statischem Druck von Null) Geräuschemission: 26,72 dB-A
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
3 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 3 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 1
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 2
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 3
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 14.5 cm [5.7 in]
Produktgewicht 1.2 kg [2.7 lb]
Produkthöhe 11 cm [4.3 in]
Produktlänge 19.4 cm [7.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.3 cm [4.8 in]
Package Length 25.3 cm [10 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3-SATA-HDD-Backplane
1 - Anleitung
1 - Schraubensatz für Installation
2 - Einbauschachtschlüssel
3 - 45 cm SATA-Kabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt

Zubehör