StarTech.com

5,25" auf 3,25" Festplatten Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Einfaches Hot-Swap von Festplatten mit dieser zusätzlichen Tray-losen Backplane für Desktop-PCs oder Server

Produkt-ID: HSB1SATSASBA

  • Austauschen von Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen über 3,5"-SATA- oder SAS-Laufwerken in einem vorderen 5,25"-Schacht
  • Widerstandsfähige Aluminiumbauweise
  • Tray-loses Design für mehr Benutzerfreundlichkeit
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SAS I/II und SATA I/II/III
  • Verriegelbare, sichere Festplattenklappe
  • Entlüftung für optimale Wärmeabfuhr
53,99 € EUR ohne USt
64,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Nein
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle SATA
Leistung
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min
Temperaturalarm Nein
Typ und Rate SATA/SAS 6 Gbps
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit Betrieb: 5~85 % RH (nicht kondensierend)
Speicher: 5~95 %
Lagertemperatur -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 26.1 mm [1 in]
Produktbreite 14.6 cm [5.7 in]
Produktgewicht 336 g [11.9 oz]
Produkthöhe 3.9 cm [1.5 in]
Produktlänge 17.9 cm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.7 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 412 g [14.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Backplane
1 - SATA-Datenkabel
2 - Schlüssel
4 - Schrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Schacht 3,5
HSB43SATSASB
4 Schacht 3,5" SATA / SAS Backplane für 3 5,25 Zoll - Trägerlos

Verwenden Sie drei 5,25"-Hot-Swap-Festplattenschächte für bis zu vier 3,5"-SATA- oder SAS-Festplatten

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
5,25 auf 3,5 Festplatten Hot Swap Wechselrahmen - für 3,5
HSB13SATSASB
5,25 auf 3,5 Festplatten Hot Swap Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Einfaches Hot-Swap von Festplatten mit dieser zusätzlichen Tray-losen Backplane für Desktop-PCs oder Server

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt

Zubehör