StarTech.com

2,5" SATA Laufwerk Hot Swap Wechselrahmen für 3,5" Schacht - Anti- Vibration

Hot-Swap von Laufwerken im vorderen Schacht Ihres Computers oder Servers und Anti-Vibrations-Schutz Ihrer Daten

Produkt-ID: SATBP125VP

  • Tauschen Sie Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen mit 2,5"-SATA-Laufwerken in einem vorderen 3,5"-Schacht aus
  • Vier Anti-Vibrations-Dämpfer schützen Ihre Daten vor Vibrationsschäden.
  • Verriegelbare, sichere Festplattenklappe
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für eine 2,5"-SATA-SSD/HDD mit einer Höhe von 5-15 mm
  • Unterstützung für SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s
  • Widerstandsfähige Aluminiumbauweise
  • Entlüftung für optimale Wärmeabfuhr
  • NSS-Anschluss bietet einen Einsatzwert von über 50.000 für langlebige Leistung
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle SATA
Leistung
Einbauvorgänge 50.000
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Portvervielfältigung Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Laufwerkstromversorgung und -aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 15 mm [0.6 in]
Produktbreite 10.2 cm [4 in]
Produktgewicht 310 g [10.9 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 13.5 cm [5.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 429 g [15.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wechselrahmen
1 - Laufwerkeinschub
2 - Schlüssel
1 - SATA-Datenkabel
4 - Laufwerk-Montageschrauben
4 - Montageschrauben für Wechselrahmen
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
SATSASBP125
Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke

Einfaches Anschließen und Hot Swap von SSD oder HDD in einem einzigen 3,5-Zoll-Schacht

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
2,5
SAT2510U3REM
2,5" SATA/SSD Festplatten Wechselrahmen / Gehäuse für 3,5 (8,9cm)/ 5,25 Zoll (13,3cm) Schacht

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk in eine entnehmbare HDD-Sicherungslösung für den Front-Einschub

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz
S25SLOTR
2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz

Nutzen Sie einen freien Erweiterungs-Steckplatz, um ein hot-swap-fähiges 2,5"-Laufwerk einzubauen.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
15cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
LSATA6
15cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu

Sicher einrastendes SATA-Kabel, entwickelt für neue Systemplatinen und SATA-Festplatten

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
LSATA8
20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu

Sicher einrastendes SATA-Kabel, entwickelt für neue Systemplatinen und SATA-Festplatten

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
30 cm einrastendes SATA-Kabel
LSATA12
30 cm einrastendes SATA-Kabel

Einrastende SATA-Steckverbinder für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
45 cm einrastendes SATA-Kabel
LSATA18
45 cm einrastendes SATA-Kabel

SATA-Festplattenkabel, mit einrastenden SATA-Steckverbindern, für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
30cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA  Stromadapter
SATAPOWADAP
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter

Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA
PYO2LP4SATA
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
4x SATA Splitter Adapterkabel
PYO4SATA
4x SATA Splitter Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Netzgerät drei weitere SATA Stromversorgungsausgänge hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel
PYO2SATA
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel

Fügen Sie Ihrem Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
SATAPOWADPL
15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter

Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu
PYO2LSATA
SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu

Fügen Sie Ihrem PC-Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
PYO2LP4LSATA
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Zubehör