StarTech.com

2,5 Zoll Hot Swap Festplatten Wechselrahmen

Tauschen Sie ganz einfach Laufwerke mit diesem zusätzlichen Laufwerkseinschub für Backplanes der Serien SATSASBP425 und SATSASBP125 aus

Produkt-ID: SATSASTRX25

  • Wechseln Sie Laufwerke schnell mit diesem Laufwerkseinschub für 2,5-Zoll-SSD/HDDs
  • Austauschbar gegen Backplanes mit einem Schacht (SATSASBP125) und vier Schächten (SATSASBP425)
  • Kompatibel mit 2,5-Zoll-SAS- oder SATA-SSDs und -HDDs 5 bis 15 mm
Sehen Sie mehr
  • Strapazierfähiger Aluminiumeinschub mit Belüftung
  • Entflammbarkeit von UL 94-V0
16,99 € EUR ohne USt
20,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Nein
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5%~65% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 15 mm [0.6 in]
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 11.9 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 78 mm [3.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 118 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-Hot Swap-Festplatteneinschub
4 - Schrauben
2 - Schlüssel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4x Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
SATSASBP425
4x Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke

Hot Swap ganz einfach durch Installation von vier SSDs/HDDs in einen 5,25-Zoll-Schacht

118,99 € ohne USt
142,79 € mit USt
Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
SATSASBP125
Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke

Einfaches Anschließen und Hot Swap von SSD oder HDD in einem einzigen 3,5-Zoll-Schacht

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
2,5
SAT2510U3REM
2,5" SATA/SSD Festplatten Wechselrahmen / Gehäuse für 3,5 (8,9cm)/ 5,25 Zoll (13,3cm) Schacht

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk in eine entnehmbare HDD-Sicherungslösung für den Front-Einschub

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz
S25SLOTR
2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz

Nutzen Sie einen freien Erweiterungs-Steckplatz, um ein hot-swap-fähiges 2,5"-Laufwerk einzubauen.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt