Home Kabel 30-pin Dock Connector Kabel

30-pin Dock Connector Kabel

StarTech.com’s breite Auswahl an 30-Pin Dock Connector Kabeln für Apple® Mobilgeräte mit einzigartigen und ungewöhnlichen Längen und Farben, gerade und gewinkelte Anschlüsse machen es einfacher, die perfekte Lösung zu finden um Ihr iPhone®, iPad® oder iPod® aufgeladen und synchronisiert zu halten.

Alle StarTech.com 30-pin iPhone, iPod und iPad Kabel sind MFi-zertifiziert, sodass Sie wissen, das Diese mit Ihrem Gerät funktionieren, ausgestattet mit einer lebenslangen Garantie, damit Sie wissen das Diese eine lange Zeit halten.

src="//sgcdn.startech.com/005329/media/products/_common/mfi-logo-en.png">

USB to Angled Dock Connector Cable
7 Ergebnisse
1m USB iPhone® / iPad® und iPod® Ladekabel - USB auf Apple 30 pin Dock Connector / Stecker Datenkabel - Weiß
USB2ADC1M
1m USB iPhone® / iPad® und iPod® Ladekabel - USB auf Apple 30 pin Dock Connector / Stecker Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
USB auf Micro USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 0,65m - USB auf Apple Dock Datenkabel
USB2UBADC1M
USB auf Micro USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 0,65m - USB auf Apple Dock Datenkabel

Synchronisieren Sie Ihre Micro USB-, iPhone®-, iPod®- oder iPad®-Geräte mit einem einzigen Kabel.

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel
USB2ADC1MUL
1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC3M
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen (bis zu 3 m) ohne Verlust an Ladezeit, ohne diese Geräte aus ihrer Schutzhülle nehmen zu müssen

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
1m USB 2.0 rechts gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel
USB2ADC1MUR
1m USB 2.0 rechts gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 2m
USB2ADC2MD
USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 2m

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad in Wandhalterung oder Ständer so, dass das Kabel nicht im Weg ist

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC2ML
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt