StarTech.com

1,8m 3,5mm Stereo Audiokabel rechts gewinkelt - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

Produkt-ID: MU6MMSRA

  • Schlanker spritzgegossener Stecker zur Verwendung mit tragbaren Geräten
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Vergoldete Steckverbinder
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 2.5
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 6 mm [0.2 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 29 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m schlankes 3,5-mm-auf-Rechtsgewinkelt-Stereo-Audiokabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
90cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
1,8m 3,5mm rechts gewinkeltes Stereo Audiokabel - St/St

Schließen Sie ein iPhone® oder einen anderen MP3-Player an Ihr Autoradio an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt