StarTech.com

15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod®, MP3-Player usw.) mit Standard-RCA-Kabeln an eine Stereoanlage an

Produkt-ID: MUMFRCA

  • 1x 3,5-mm-Mini Jack-3-Pos.-Stecker
  • 2x RCA-Buchsen
  • Kompaktes Leichtbaudesign
1,99 € EUR ohne USt
2,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 13 g [0.5 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 15 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm Kopfhörerstecker auf 2 RCA-Buchse A

Zertifikate