StarTech.com

1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 1 Meter.

Produkt-ID: MUHSMF1M

  • 4-polige 3,5-mm-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
  • Der 90 % spiralummantelter Anschluss bietet Abschirmung gegen EMI- und RFI-Interferenzen
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 6 mm [0.2 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 0.6 cm [0.2 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 25 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m 3,5-mm-4-Positions-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MUHSMF2M
2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 2 Meter

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt