StarTech.com

2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 2 Meter

Produkt-ID: MUHSMF2M

  • 4-polige 3,5-mm-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
  • Der 90 % spiralummantelter Anschluss bietet Abschirmung gegen EMI- und RFI-Interferenzen
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 2 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 6 mm [0.2 in]
Produktgewicht 37 g [1.3 oz]
Produkthöhe 7 cm [2.8 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 41 g [1.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m 3,5-mm-4-Positions-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MUHSMF1M
1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 1 Meter.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MU1MMFS
1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand zwischen Ihrem iPhone®, MP3-Player oder anderen mobilen Audiogeräten und Ihren Kopfhörern oder Ihrer Stereoanlage

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
MU12MF
3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprechern um bis zu 3,6 m

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm 3,5mm Klinken Stereo Audiokabel - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MUHSMF1M
1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 1 Meter.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MUHSMF2M
2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 2 Meter

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
1,8m 3,5mm Stereo Audiokabel rechts gewinkelt - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
90cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
1,8m 3,5mm rechts gewinkeltes Stereo Audiokabel - St/St

Schließen Sie ein iPhone® oder einen anderen MP3-Player an Ihr Autoradio an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Zubehör