StarTech.com

90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St

Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an

Produkt-ID: MU3MMRCA

  • 1x-3,5-mm-Stecker-auf-2x-RCA-Stecker
  • Farbcodierte Anschlüsse für einfache Installation
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - Stereo Audio (2 x RCA) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 3.5 mm [0.1 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0.3 cm [0.1 in]
Produktlänge 1.6 m [5.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 25 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 90 cm Stereo-Audio-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x RCA-Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)
MUMFRCA
15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod®, MP3-Player usw.) mit Standard-RCA-Kabeln an eine Stereoanlage an

1,99 € ohne USt
2,39 € mit USt