StarTech.com

15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie einen DVD-D-Port um 15cm, und vermeiden Sie unnötigen Kabelsalat am Port

Produkt-ID: DVIDEXTAA6IN

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.2 m [0.5 ft]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 79 g [2.8 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 84 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm DVI-D Dual Link Digital Port Saver-Kabel - Stecker/Buchse

Zertifikate