StarTech.com

10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel

Produkt-ID: DVIDDMM10M

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
47,99 € EUR ohne USt
57,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 2
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 8.6 mm [0.3 in]
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktgewicht 920 g [32.5 oz]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 940 g [33.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10m DVI-D Dual Link Digital Video-Monitorkabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
5m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 5 Meter langen Kabel

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

Zubehör