StarTech.com

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIDDMM1

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
8,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 39.600
Produktgewicht 91.5 g [3.2 oz]
Produkthöhe 16.000
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm DVI-D Dual Link-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

Zubehör