Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com5m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 5 Meter langen Kabel
Produkt-ID: DVIDDMM5M
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 5 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM5M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet 5 Meter Kabellänge, sodass es hervorragend für längere Verbindungen zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor geeignet ist.
Das 5 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.
Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Überwindet die Einschränkungen von kürzeren Kabeln mit einer 5 m langen Verbindung zwischen DVI-D-Geräten
- Vergossene Stecker mit Zugentlastung halten eine strapazierfähige Verbindung aufrecht und tragen dazu bei, Beschädigungen der Stecker zu vermeiden, für eine langfristige, fehlerfreie DVI-auf-DVI-Video-Leistung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931516 | |
UPC Code | 065030844062 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Ferrit-Kernen | 2 | |
Anzahl von Leitern | 24 | |
Feuerwiderstandssklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) | |
Industrienormen | DVI DDWG Standard | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DVI-D (25-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DVI-D (25-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Außendurchmesser des Kabels | 8.6 mm [0.3 in] | |
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 5 m [16.4 ft] | |
Produktgewicht | 510 g [18 oz] | |
Produktlänge | 5 m [16.4 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 520 g [18.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 5m DVI-D Dual Link Digital Video-Monitorkabel – Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten
3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten
10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel
Zubehör
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac
DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse
Verbinden Sie eine einzige DVI-D-Videoquelle mit zwei DVI-D-Displays
HDMI auf DVI-D Kabeladapter - DVI-D (25 pin) zu HDMI (19 pin) Stecker/Buchse
Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- DVIDDMM5M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.