StarTech.com

1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIMM6

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 4,95 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 154 g [5.4 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 163 g [5.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m DVI-D Single Link-LCD-Flachbildmonitorkabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

45cm DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIMM18IN
45cm DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 45 cm kurzen Kabel

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt

Zubehör