StarTech.com

1m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIDSMM1M

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 175 g [6.2 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 186 g [6.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m DVI-D-Single Link-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIDSMM2M
2m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
3m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIDSMM3M
3m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
5m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIDSMM5M
5m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt