StarTech.com

1,8m DVI-I auf DVI-D und HD15 VGA Splitter Kabel

Schließen Sie gleichzeitig einen DVI-D- und einen VGA-Monitor an eine einzige DVI-I-Videoquelle an

Produkt-ID: DVIVGAYMM6

  • DVI-I-Stecker auf DVI-D-Stecker und HD15 VGA-Stecker
21,99 € EUR ohne USt
26,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 2560 × 1600 @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-I (29-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 338.5 g [11.9 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 347.5 g [12.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m langes DVI-I-Stecker-auf-DVI-D-Stecker-und-HD15-VGA-Stecker-Video-Splitterkabel

Zertifikate