StarTech.com

1.8m Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Geräten

Produkt-ID: MDPEXT6

  • Provides a clear digital audio video signal
  • Guaranteed reliability with our lifetime warranty
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 20
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 75 g [2.6 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 84 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m Mini DisplayPort 1.2-Videoverlängerungskabel – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu
MDPEXT3
90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA
Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt