StarTech.com

1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Produkt-ID: MDP2DPMM6

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
  • Kompatibel mit PC, Mac und Microsoft® Surface™
Sehen Sie mehr
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
  • Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Vergoldete Steckverbinder
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 4.8 mm [0.2 in]
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 69 g [2.4 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 78 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m Mini-DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2 Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)
MDP2DPMM4M
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Computer an einen standardmäßigen DisplayPort-Monitor an.

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu
MDPEXT3
90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
1.8m Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/St
MDPEXT6
1.8m Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Geräten

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm
MDP2DPMF6IN
DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm

Verbinden Sie Ihren DisplayPort-Monitor mit einem Mini-DisplayPort-Ausgang.

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - St/Bu

Verbinden Sie Ihren Mini-DisplayPort®-Monitor mit einem Standard DisplayPort-Ausgang

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu

Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt

Zubehör