Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß
Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren
Produkt-ID: MDP2DPMM1MW
- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Farbe: Weiß
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Vergoldete Steckverbinder
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das weiße 1 m lange Mini-DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM1MW verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.
Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.
Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDP2DPMM1MW mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.
Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.
Der StarTech.com-Vorteil
- Die weiße Kabelfarbe ist gut geeignet zum Anschließen an Apple-Geräte
- Kostengünstige Lösung zum Hinzufügen einer normalen DisplayPort-Verbindung zu Ihrem Laptop oder Mac® mit Mini DisplayPort
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Anschließen eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931934 | |
UPC Code | 065030846011 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Leitern | 19 | |
Feuerwiderstandssklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) | |
Steckverbinderplatten | Gold | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Max. Digitalauflösungen | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 32 AWG | |
Farbe | Weiß | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 52 g [1.8 oz] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 62 g [2.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1 m weißes Mini DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2 Adapterkabel - Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß
Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren
3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß
Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu
Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.
DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm
Verbinden Sie Ihren DisplayPort-Monitor mit einem Mini-DisplayPort-Ausgang.
15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - St/Bu
Verbinden Sie Ihren Mini-DisplayPort®-Monitor mit einem Standard DisplayPort-Ausgang
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- MDP2DPMM1MW_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.