StarTech.com

10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz

Verbindet DisplayPort® -fähige Geräte ohne Signalverlust bis zu 10m entfernt.

Produkt-ID: DISPL10MA

  • 1x DisplayPort-Stecker
  • 1x DisplayPort-Stecker mit Einrastfunktion
  • Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
Sehen Sie mehr
  • Bietet 10 Meter Kabellänge
  • Unterstützt Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600)
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort-Normen
  • Dünner, hochwertiger 0,03-mm²-Draht
103,99 € EUR ohne USt
124,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 452 g [16 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 466 g [16.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10 m Aktives DisplayPort®-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

15m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker
DISPL15MA
15m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker

Verbindet DisplayPort® -fähige Geräte ohne Signalverlust bis zu 15m entfernt.

117,99 € ohne USt
141,59 € mit USt