Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com15m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker
Verbindet DisplayPort® -fähige Geräte ohne Signalverlust bis zu 15m entfernt.
Produkt-ID: DISPL15MA
- 1x DisplayPort-Stecker
- 1x DisplayPort-Stecker mit Einrastfunktion
- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- Bietet 15 Meter Kabellänge
- Unterstützt Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600)
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort-Normen
- Dünner, hochwertiger 0,03-mm²-Draht
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 15 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL15MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und ermöglicht eine Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung. Das ist mehr als das Doppelte der Entfernungsgrenze von DisplayPort-Verbindungen von 4,8 m.
Dieses strapazierfähige und dennoch leichte aktive DP-Kabel hat einen dünneren 0,03 mm²-Draht, mit dessen Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das DisplayPort-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.
Das 15 m lange Kabel bietet eine Bandbreite von 10,8 Gbit/s und unterstützt maximale Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) und optional Audio. Das Kabel ist sowohl HDCP- als auch DPCP-fähig und gewährleistet so, dass digital geschützter Inhalt korrekt wiedergegeben wird.
Dieses 15 Meter lange aktive DisplayPort-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Bitte beachten Sie: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den DisplayPort-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Display-Gerät (Monitor, Projektor usw.) und die DisplayPort-Quelle korrekt angeschlossen werden.
Der StarTech.com-Vorteil
- Kein DisplayPort-Signalverlust, selbst bei einer Entfernung von bis zu 15 Metern
- Einfachere Installationen mit verbesserter Kabelflexibilität
- Vermeiden Sie versehentliche Trennungen durch Anschluss mit Einrastfunktion
Anwendungen
Anschließen eines DisplayPort®-Displays an einen PC oder eine alternative DisplayPort-Quelle über große Entfernungen ohne Signalverlust
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932828 | |
UPC Code | 065030850780 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von Leitern | 19 | |
Feuerwiderstandssklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 32 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 15 m [49.2 ft] | |
Produktgewicht | 642 g [22.7 oz] | |
Produktlänge | 15 m [49.2 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 650 g [22.9 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 15 m Aktives DisplayPort®-Kabel - Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
Verbindet DisplayPort® -fähige Geräte ohne Signalverlust bis zu 10m entfernt.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- DISPL15MA_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.