StarTech.com

2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Produkt-ID: MDP2DPMM2MW

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
Sehen Sie mehr
  • Farbe: Weiß
  • Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Vergoldete Steckverbinder
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 73 g [2.6 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 82 g [2.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m weißes Mini DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2-Adapterkabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu

Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm
MDP2DPMF6IN
DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm

Verbinden Sie Ihren DisplayPort-Monitor mit einem Mini-DisplayPort-Ausgang.

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - St/Bu

Verbinden Sie Ihren Mini-DisplayPort®-Monitor mit einem Standard DisplayPort-Ausgang

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt