StarTech.com

Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Computer an einen standardmäßigen DisplayPort-Monitor an.

Produkt-ID: MDP2DPMM4M

  • Goldbeschichtete Mini DisplayPort®- und DisplayPort-Anschlüsse
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 8,64 Gbit/s
  • PC and Mac® compatible
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 4 m [13.1 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 136 g [4.8 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 4 m [13.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 145 g [5.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4 m Mini DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM1M
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM2M
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt