StarTech.com

2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | lebenslange Garantie

Produkt-ID: DP14MM2M

  • Liefern Sie erstklassige 8K-Videoinhalte mit einem VESA®-zertifizierten DisplayPort 1.4-Kabel
  • Erleben Sie überragende DisplayPort-Videos mit Auflösungen von bis zu 7690 x 4320 bei 60 Hz mit 4:4:4 Chroma Subsampling
  • Genießen Sie höhere Kontrastverhältnisse und lebendige Farben dank HDR-Unterstützung (High Dynamic Range)
Sehen Sie mehr
  • Die hochwertige 34 AWG-Konstruktion bietet einen kleinen Außendurchmesser von 4,5 mm für diskrete Installationen
  • Lebenslange Garantie und garantierte Zuverlässigkeit
29,99 € EUR ohne USt
35,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Klasse VW-1
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 34 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 252 g [8.9 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 270 g [9.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
DP14MM1M
1m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz | HDR | HBR3 | lebenslange Garantie

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
3m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
DP14MM3M
3m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz |HBR3 | HDR | lebenslange Garantie

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
5m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
DP14MM5M
5m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz |HBR3 | HDR | lebenslange Garantie

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt