Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten
Produkt-ID: DISPL3M
- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Spritzgegossene Steckverbinder mit Schnappverschluss und Zugentlastung
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 3 m lange DisplayPort™ 1.2-Kabel DISPL3M mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.
Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.
Für garantierte Zuverlässigkeit wird das DISPL3M mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.
Der StarTech.com-Vorteil
- Vermeiden Sie versehentliche Trennungen durch Anschlüsse mit Einrastfunktion
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932000 | |
UPC Code | 065030846912 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Leitern | 19 | |
Feuerwiderstandssklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Außendurchmesser des Kabels | 7.3 mm [0.3 in] | |
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 3 m [9.8 ft] | |
Produktgewicht | 210 g [7.4 oz] | |
Produktlänge | 3 m [9.8 ft] | |
Steckverbinderart | Einrastend | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 219 g [7.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 3m DisplayPort 1.2-Kabel mit Schnappverschluss |
Verwandte Produkte
50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
Schaffen Sie hochauflösende 4k x 2k-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten, mit weniger Unordnung
1m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten
2m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten
5m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - 4k DP Kabel - Schwarz
Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung über größere Entfernungen zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- DISPL3M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.