StarTech.com

DisplayPort Kabel mit Verriegelung 7m (Stecker/Stecker) - dp Kabel Schwarz

Schließen Sie Ihre DisplayPort®-fähigen Geräte über größere Entfernungen an

Produkt-ID: DISPL7M

  • Spritzgegossene Steckverbinder mit Schnappverschluss und Zugentlastung
  • Bietet 7 m Kabellänge
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort-Normen
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
65,99 € EUR ohne USt
79,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 513 g [18.1 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 7 m [23 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 523 g [18.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7m DisplayPort-Kabel mit Schnappverschluss

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL50CM
50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4k x 2k-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten, mit weniger Unordnung

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
1m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL1M
1m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
2m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL2M
2m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL3M
3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
5m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - 4k DP Kabel - Schwarz
DISPL5M
5m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - 4k DP Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung über größere Entfernungen zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt