StarTech.com

1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Produkt-ID: MDP2DPMM1M

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
Sehen Sie mehr
  • Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Vergoldete Steckverbinder
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 5.000
Produktgewicht 43.4 g [1.5 oz]
Produkthöhe 5.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 43.8 g [1.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Mini DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2-Adapterkabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM2M
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker
MDISP1M
1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
2m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker
MDISP2M
2m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt