StarTech.com

5m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz |HBR3 | HDR | lebenslange Garantie

Produkt-ID: DP14MM5M

  • DISPLAYPORT 1.4 CABLE: VESA Certified w/32.4Gbps bandwidth; 8K 60Hz (7680x4320), 4K 120Hz (3840x2160), HDR for high contrast ratio, HBR3, 32 ch audio, MST for monitor daisy-chain, FEC error control
  • RELIABLE: Built with internal wire manager to ensure signal integrity; Metal connector sub-structure provides EMI shielding; Latching DP connectors prevent accidental disconnection
  • DURABLE: PVC jacket of this slim video cable absorbs stress of frequent bends protecting the core of the DisplayPort cord; Gold plated connectors prevent oxidization and tarnish, Lifetime Warranty
Sehen Sie mehr
  • APPLICATIONS: Ideal for professional workstations w/Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo & Nvidia Quadrop; Compatible w/DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K) cards & adapters to future-proof for 8K
  • Lebenslange Garantie und garantierte Zuverlässigkeit
49,99 € EUR ohne USt
59,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Klasse VW-1
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 403 g [14.2 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.8 cm [12.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 421 g [14.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
DP14MM1M
1m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz | HDR | HBR3 | lebenslange Garantie

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
DP14MM2M
2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | lebenslange Garantie

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
3m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
DP14MM3M
3m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

DP Monitor Kabel | 8K@60Hz |HBR3 | HDR | lebenslange Garantie

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt