StarTech.com

1,8m High Speed HDMI Kabel mit Internet - HDMI auf Mini HDMI - St/St

Schließen Sie ein HDMI® Mini-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

Produkt-ID: HDMIACMM6

  • Goldßbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
  • HDMI Mini-Stecker mit kompakter Form erleichtert die Integration von HDMI-Technologie in mobilen Geräten.
  • Entwickelt für Leistung und einfache Mobilität
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 101 g [3.6 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 2 mm [0.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Zertifikate

Zubehör