StarTech.com

High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

Produkt-ID: HDMM2M

  • 2x HDMI®-Stecker
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
8,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 20.8 mm [0.8 in]
Produktgewicht 158.9 g [5.6 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 169.1 g [6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM1M
High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM3M
High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM50CM
High-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM5M
High-Speed-HDMI-Kabel 5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM7M
High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker
HDMM10MA
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust

71,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker
HDMM15MA
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung ohne Signalverlust

98,99 € ohne USt
118,79 € mit USt
High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 In-Wall - 20m
HDMM20MA
High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 In-Wall - 20m

Schließen Sie Ihre HDMI-Geräte in bis zu 20 m Entfernung ohne Signalverlust an

93,99 € ohne USt
112,79 € mit USt
High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 Wandmontage - 30m
HDMM30MA
High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 Wandmontage - 30m

Schließen Sie Ihre HDMI-Geräte in bis zu 30m Entfernung ohne Signalverlust an

144,99 € ohne USt
173,99 € mit USt

Zubehör