StarTech.com

2 m HDMI-Verlängerungskabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel - Stecker/Buchse

Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren HDMI®-fähigen Geräten um 2 Meter.

Produkt-ID: HDEXT2M

  • Goldbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
  • Hochwertige Kabelbauweise
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 24 mm [0.9 in]
Produktgewicht 143 g [5 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 152 g [5.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m HDMI-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Zertifikate