StarTech.com

High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

Produkt-ID: HDMM3M

  • 2x HDMI®-Stecker
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 20.8 mm [0.8 in]
Produktgewicht 228.5 g [8.1 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 238 g [8.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 3m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt