StarTech.com

3m passives Micro USB auf HDMI Kabel - MHL Adapter / Konverter

Schließen Sie mobile MHL-Audio-/Videogeräte an MHL-fähige HDTV-Displays an

Produkt-ID: MHDPMM3M

  • 1x Micro USB 'B'-Stecker
  • 1x HDMI-Stecker
  • 1080p Videoausgabe
  • Unterstützung für digitales Audio
Sehen Sie mehr
  • TV-Fernbedienung mit Mobilgerät bei HDTVs mit CEC-Unterstützung
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen 1080p bei 60 Hz
Video Revision MHL 2.0
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 124 g [4.4 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 132 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Passives 3m MHL Kabel

Zertifikate