StarTech.com

0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Schließen Sie eine HDMI® Mini-fähige Kamera, ein Smartphone oder Mobilgerät an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

Produkt-ID: HDACMM50CM

  • Goldbeschichtete HDMI Mini- und HDMI-Anschlüsse
  • Kompaktes Leichtbaudesign
  • 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
  • Unterstützt IP-basierte Anwendungen
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 20.8 mm [0.8 in]
Produktgewicht 30.8 g [1.1 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 41 g [1.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,5 m High Speed HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker
HDACMM1M
1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Schließen Sie eine HDMI® Mini-fähige Kamera, ein Smartphone oder Mobilgerät an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker
HDACMM2M
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Schließen Sie eine HDMI® Mini-fähige Kamera, ein Smartphone oder Mobilgerät an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Zubehör