StarTech.com

High-Speed-HDMI-Kabel 1,5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten über eine einzigartige Verbindungsentfernung von 1,5 m

Produkt-ID: HDMM150CM

  • 2x HDMI-Stecker
  • Bietet 1,5 m Kabellänge
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
8,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.5 m [4.9 ft]
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 108 g [3.8 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 1.5 m [4.9 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 117 g [4.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,5 m High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM50CM
High-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM1M
High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM2M
High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM3M
High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM5M
High-Speed-HDMI-Kabel 5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM7M
High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM10M
High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

71,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM15M
High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen Ihren HDMI-Geräten über Entfernungen von bis zu 15 Metern

81,99 € ohne USt
98,39 € mit USt