StarTech.com

1m High-Speed HDMI Kabel Metall - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI Kabel - St/St

Schaffen Sie elegante und strapazierfähige Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten für ein ultimatives Heimkinoerlebnis

Produkt-ID: HDPSMM1M

  • Elegante vergossene HDMI-Stecker aus Metall
  • Dünnes Kabel – Außendurchmesser (AD) von 3,6 mm
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 36 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 37 g [1.3 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 48 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Metall-High-Speed-HDMI®-Kabel der Pro-Reihe - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m High-Speed HDMI Kabel Metall - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI Kabel - St/St
HDPSMM2M
2m High-Speed HDMI Kabel Metall - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI Kabel - St/St

Schaffen Sie elegante und strapazierfähige Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten für ein ultimatives Heimkinoerlebnis

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt