StarTech.com

2m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einem HDMI Micro-fähigen Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display mit einer Entfernunb von bis zu 2 m

Produkt-ID: HDDDVIMM2M

  • 1x HDMI Micro-Stecker
  • 1x DVI-D-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Vergoldete Steckverbinder
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
14,99 € EUR ohne USt
17,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Micro HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 39.5 mm [1.6 in]
Produktgewicht 108.6 g [3.8 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 118.8 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Micro HDMI® auf DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
HDDDVIMM1M
1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einem HDMI Micro-fähigen Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display mit einer Entfernunb von bis zu 1 m

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
3m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
HDDDVIMM3M
3m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einem HDMI Micro-fähigen Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display mit einer Entfernunb von bis zu 3 m

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt