StarTech.com

3m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einem HDMI Micro-fähigen Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display mit einer Entfernunb von bis zu 3 m

Produkt-ID: HDDDVIMM3M

  • 1x HDMI Micro-Stecker
  • 1x DVI-D-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Vergoldete Steckverbinder
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
18,99 € EUR ohne USt
22,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Micro HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktgewicht 160 g [5.6 oz]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 169 g [6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m Micro HDMI® auf DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
HDDDVIMM1M
1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einem HDMI Micro-fähigen Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display mit einer Entfernunb von bis zu 1 m

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
2m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
HDDDVIMM2M
2m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einem HDMI Micro-fähigen Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display mit einer Entfernunb von bis zu 2 m

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt