StarTech.com

1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 1 m.

Produkt-ID: HDCDVIMM1M

  • 1x HDMI Mini-Stecker
  • 1x DVI-D-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Vergoldete Steckverbinder
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 40.000
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 10.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 0.5 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 73 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m Mini HDMI® auf DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
HDCDVIMM2M
2m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 2 m.

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
3m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
HDCDVIMM3M
3m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St

Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 3 m.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm 3,5mm Klinken Stereo Audiokabel - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt