Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 3 m.
Produkt-ID: HDCDVIMM3M
- 1x HDMI Mini-Stecker
- 1x DVI-D-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Vergoldete Steckverbinder
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem 3 m langen Mini HDMI®-auf-DVI-D-Kabel HDCDVIMM3M können Sie Ihre Bilder und Videos von Ihrer Mini HDMI-fähigen Kamera oder einem anderen Mobilgerät (Tablet, Laptop usw.) auf einem DVI-D-fähigen Display oder Projektor anzeigen. Optional können Sie das (3 m) Slim 3,5-mm-Stereo-Audio-Kabel (MU10MMS) verwenden, um auch Audio in Videopräsentationen zu verwenden.
Der HDCDVIMM3M wird mit lebenslanger Garantie geliefert und für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und hergestellt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Der StarTech.com-Vorteil
- Hochwertige, korrosionsfreie Verbindung dank goldbeschichteter Kontakte
- Bewahren Sie strapazierfähige, fehlerfreie Mini HDMI-auf-DVI-Videoleistung mit spritzgegossenen Anschlüssen mit Zugentlastung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Schließen Sie Ihre HDMI Mini-fähige Kamera oder andere Mobilgeräte (Tablet, Laptop usw.) an ein DVI-D-Display oder einen DVI-D-Projektor an
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932988 | |
UPC Code | 065030853156 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passiv | |
Steckverbinderplatten | Gold | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DVI-D (19-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 30 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 3 m [9.8 ft] | |
Produktgewicht | 160 g [5.6 oz] | |
Produktlänge | 3 m [9.8 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 163 g [5.8 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 3m Mini HDMI® auf DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 1 m.
2m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 2 m.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- HDCDVIMM3M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.