StarTech.com

15 cm High Speed HDMI Portsaver Kabel - 4K 60Hz

HDMI®-Verlängerungskabel St/Bu | Steckerverriegelung | HDR | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: HD2MF6INL

  • Verlängern Sie den HDMI-Anschluss Ihres Monitors, um beim Anschließen an den Computer Verschleiß zu vermeiden
  • Stellen Sie eine sichere Verbindung mit einem Steckverbinder her, der sich im HDMI-Anschluss befindet
  • Erhalten Sie das beste Betrachtungserlebnis mit Unterstützung aller HDMI 2.0-Spezifikationen
Sehen Sie mehr
  • Genießen Sie eine erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz
  • Sorgen Sie mit diesem High-Speed-Port-Saver-Kabel für eine zuverlässige Verbindung
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15.2 cm [6 in]
Produktbreite 22.2 mm [0.9 in]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produkthöhe 0.4 cm [0.1 in]
Produktlänge 15.2 cm [6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Kabel, 15,25 cm

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
HDMIDVIMM6
1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
90cm High Speed HDMI Kabel zur Panelmontage - Bu/St

Ermöglicht die Montage eines HDMI®-Anschlusses an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende.

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu
GCHDMIFF
HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu

Eine kostengünstige Möglichkeit zum Verbinden von zwei kürzeren Standard- oder High Speed-HDMI®-Kabeln.

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MLP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m

HDMI-Anschlüsse, die hohe Port-Erhaltung und zertifizierte Fehlerfreiheit bieten

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt