StarTech.com

Toslink Digital Optisches SPDIF Audiokabel 4,5m - Stecker / Stecker

Sorgen Sie für hochwertigen optischen Digitalsound ohne Signalinterferenzen

Produkt-ID: THINTOS15

  • 2x Toslink (SPDIF)-Stecker
  • Vergoldete Metallanschlüsse mit polierter Linse
  • Ultraschlanke PVC-Ummantelung
  • Überragender Widerstand gegen EMI/RFI- und Erdungsschleifeninterferenz
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Stecker
Steckverbinder B 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 4.6 m [15 ft]
Produktbreite 9.5 mm [0.4 in]
Produktgewicht 27.2 g [1 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 4.6 m [15 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 28.2 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4,5 m digitales, optisches Toslink-SPDIF-Audiokabel

Zertifikate