×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.
Produkt-ID: MXTMMHQ10M
- Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
Überblick
Das hochauflösende VGA-Kabel (10 Meter) MXTMMHQ10M wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.
Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert ""Geisterbilder"" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.
Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützt hochauflösendes VGA-Video (1920 x 1200 oder höher) und ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet
- Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
Schaffen Sie eine längere Verbindung zwischen einem hochauflösenden VGA-Display und einem Desktop-PC/Video-Switch, als eine typische Kabellänge zulassen würde
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030843720 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Ferrit-Kernen | 1 | |
Anzahl von Leitern | 14 | |
Feuerwiderstandssklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0 to 60 °C | |
Feuchtigkeit | 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20 to 80 °C | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 10 m [32.8 ft] | |
Produktgewicht | 987 g [34.8 oz] | |
Produktlänge | 10 m [32.8 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 1 kg [2.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 10 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker | |
2 - Muttern |
Verwandte Produkte
MXTMMHQ15M
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.
52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
MXTMMHQ20M
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität.
71,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
Zubehör
3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Produkt-Support
Datenblätter
-
MXTMMHQ10M_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.