×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität
Produkt-ID: MXTMMHQ1M
- Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Das hochauflösende VGA-Kabel (1 Meter) MXTMMHQ1M wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.
Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert ""Geisterbilder"" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.
Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützt hochauflösendes VGA-Video (1920 x 1200 oder höher) und ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet
- Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932004 | |
UPC Code | 065030846851 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Ferrit-Kernen | 1 | |
Behördliche Genehmigungen | UL2919 | |
Feuerwiderstandssklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Impedanz | 75 Ohm | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0 to 60 °C | |
Feuchtigkeit | 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20 to 80 °C | |
Physische Eigenschaften | ||
Außendurchmesser des Kabels | 9 mm [0.4 in] | |
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Max. Anschlussmaße | 34 mm [1.3 in] | |
Produktgewicht | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker | |
2 - Muttern |
Verwandte Produkte
MXTMMHQ50CM
0,5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität
7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- MXTMMHQ1M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.