StarTech.com

20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität.

Produkt-ID: MXTMMHQ20M

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
  • Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
71,99 € EUR ohne USt
86,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 1
Anzahl von Leitern 14
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 60 °C
Feuchtigkeit 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20 to 80 °C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 20 m [65.6 ft]
Produktgewicht 1.8 kg [4.1 lb]
Produktlänge 20 m [65.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ10M
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ15M
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt

Zubehör