StarTech.com

3m VGA Monitorkabel - HD15 St/St

Verbinden Sie einen PC-VGA-Port mit einer Switchbox.

Produkt-ID: MXT101MM10

  • Unterstützt Anwendungen mit niedriger Auflösung
  • Garantierte Zuverlässigkeit
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktbreite 33.000
Produktgewicht 170 g [6 oz]
Produkthöhe 15.000
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 175 g [6.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3-m-VGA-Monitorkabel - HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate