StarTech.com

1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel

Erweitern Sie Ihre VGA-Monitorverbindungen um 3 m

Produkt-ID: MXT10110

  • Unterstützt Anwendungen mit niedriger Auflösung
  • Platzieren Sie Ihren Monitor um weitere 3 m von Ihrem Computer entfernt
  • Garantierte Zuverlässigkeit
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktbreite 33.000
Produktgewicht 170 g [6 oz]
Produkthöhe 15.000
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 177 g [6.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel

Zertifikate