StarTech.com

7m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Schließen Sie Ihren VGA-Monitor mit der höchstmöglichen Verbindungsqualität in bis zu 7 m Entfernung vom Computer an

Produkt-ID: MXTMMHQ7M

  • 2x VGA HD15-Stecker
  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben
  • Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
20,99 € EUR ohne USt
25,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 14
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktbreite 33.000
Produktgewicht 720 g [25.4 oz]
Produkthöhe 15.600
Produktlänge 7 m [23 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 739 g [26.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

0,5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ50CM
0,5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ1M
1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
2m Monitor-VGA-Video-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 auf HD15 Stecker/Stecker
MXTMMHQ2M
2m Monitor-VGA-Video-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 auf HD15 Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
3m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ3M
3m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ5M
5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ10M
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ15M
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ20M
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität.

71,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
VGA High Resolution Monitor Kabel - 1 x VGA  (Stecker) 1 x VGA  (Stecker)
MXTMMHQ25M
VGA High Resolution Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 1 x VGA (Stecker)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

75,99 € ohne USt
91,19 € mit USt

Zubehör